用于物体检测的电容式接近开关
电容式传感器
可用于:
6 系列
电容式接近开关又称电容式接近传感器,有多种设计和多种连接器及电缆类型可供选择。带开关或模拟输出或 IO-Link 接口。还提供特别经济的型号。
特点
- 塑料和不锈钢电容式接近开关
- 用于检测介电常数较低的介质
- 采用直径 6.5 毫米以上的紧凑型设计和扁平型设计(如圆盘设计),开关距离可达 25 毫米
- 可嵌入式安装,并可通过电位器或电缆进行调节
- 提供 IO-Link
6 系列
系列 | 连接方式 | 外壳材料,初级 | 作用范围,最大 | 导线长度L | 行动 |
---|---|---|---|---|---|
BCS D带螺纹孔和不带螺纹孔的易于安装的圆盘式型号 |
电缆, 电缆及插接器, 插接器 | 不锈钢 (1.4301), POM | 25 mm | 2 m, 3 m | |
BCS G无螺纹圆柱紧凑型 |
电缆, 电缆及插接器, 插接器 | 不锈钢 (1.4301), POM, PBT | 16.2 mm | 2 m, 3 m | |
BCS M12 O圆柱型,带 M12 螺纹 |
电缆, 电缆及插接器, 插接器 | 不锈钢 (1.4404), 不锈钢 (1.4301), PTFE, PBT, 不锈钢 (1.4305) | 5 mm | 0.3 m, 0.35 m, 2 m | |
BCS M18 O带 M18 螺纹的圆柱型 |
电缆, 插接器 | 不锈钢 (1.4301), PBT, 不锈钢 (1.4305) | 8 mm | 2 m | |
BCS M30 O带 M30 螺纹的圆柱型 |
电缆, 插接器 | 不锈钢 (1.4301), PBT, 不锈钢 (1.4305) | 20 mm | 2 m | |
BCS Q方形塑料外壳 |
电缆, 电缆及插接器 | PBT | 20 mm | 0.3 m, 2 m, 3 m |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。