用于光纤设备的塑料和玻璃纤维
光电传感器
可用于:
173 版本
专为光纤设备设计并经过测试的塑料和玻璃纤维可作为开关或单向规格为您提供。如果您没有有充足的安装空间,则可随时选择它们。例如用于小零件识别、零件特征检查、零件定位、清点任务以及机器人领域。
如果您对坚固性以及温度或化学耐受性要求不高,则可使用塑料镜片。玻璃纤维镜片适用于严苛的环境 (包括存在油雾和化学品影响的环境) 以及200 °C以上的温度条件。不论塑料纤维还是玻璃纤维均以出色的传输精度和传输速度而见长。采用直角/弯角出光口或塑料纤维以及可弯折光学头的各种末端件 (直径2至8 mm、方形截面5 x 4 mm至23 x 55 mm等) 进一步完善了巴鲁夫的产品系列。
特点
- 功能预留充分
- 高品质的材料和精准的加工
- 均匀的光学特性
- 紧凑、灵活而坚固,拥有不同的护套材料、长度和直径
- 通过示教输入端或极为便捷的IO-Link方式实现传感器示教
- 根据需要可配备诊断和状态监控功能
- 可提供用户可自行配置的光纤
可用库存
173 版本
订购代码 | 价格 | 规格 | 插头结构 | 电缆 | 作用范围 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|
BFO005MBFO D22-LA-KB-EAK-10-02 |
381.3 CNY | M4,标准 | Ø 2.2 mm | PE, 2 m | ||
BFO005TBFO D22-LAH-KB-EAK-10-02 |
677.4 CNY | M4,标准,软线 | PE, 2 m | 400 mm | ||
BFO005UBFO D22-LAP-KB-EAK-15-02 |
551.55 CNY | M4,标准 | PE, 2 m | 800 mm | ||
BFO0006BFO D22-XB-UB-EAK-15-02 |
603.75 CNY | M4,同轴光学镜片 | PE, 2 m | 130 mm | ||
BFO0055BFO D10-XAH-KB-EAK-10-02 |
1078.13 CNY | M4,标准 | Ø 2.2 mm | PE, 2 m | 50 mm | |
BFO0064BFO D22-XAP-LB-EAK-30-02 |
517.13 CNY | M6,标准 | Ø 2.2 mm | PE, 2 m | ||
BFO00AWBFO D22-LAH-BK-EAK-10-02 |
1183.73 CNY | M4,90°连接,软线 | PE, 2 m | 250 mm | ||
BFO0054BFO D10-XA-RB-EAK-10-02 |
508.88 CNY | M3,标准 | Ø 2.2 mm | PE, 2 m | ||
BFO005CBFO D13-XB-KB-EAK-10-02 |
491.63 CNY | M4,同轴光学镜片 | Ø 2.2 mm | PE, 2 m | ||
BFO0003BFO D22-XA-DB-EAK-20-01 |
388.13 CNY | M6,标准 | PE, 1 m | 140 mm |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。