通用型支架
固定技术
可用于:
108 版本
我们的通用型支架可与BMS安装系统组合使用。为此,我们提供众多不同尺寸的圆柱形 (M8至M36) 和立方形结构以及由不锈钢、镀锌钢、阳极氧化铝或耐磨损、耐油塑料等不同材料制成的规格供您选择。
高品质的通用型支架专为巴鲁夫传感器设计和测试。精度和耐久性是它们的突出特点。
特点
- 使用迅速而简便
- 可灵活,贴合应用
- 最优的性价比
可用库存
108 版本
订购代码 | 价格 | 规格 | 材料 | 使用 | 尺寸 | 附加特性 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM00A2BES 08,0-BS-1 |
45.3 CNY | 固定卡箍 | PA 6 | 用于传感器Ø8 mm | 27 x 12 x 16 mm | ||
BAM00C4BES 12,0-BS-1 |
60.75 CNY | 固定卡箍 | PA 6 | 用于传感器Ø12 mm, 用于Ø12 mm读/写头 | 32 x 12 x 20 mm | ||
BAM00T3BOS 18,0-KB-1 |
187.5 CNY | 夹紧块,带球窝关节 |
PA GF |
用于传感器M18 | 32.5 x 66 x 57.2 mm | ||
BAM00EYBES 18-HW-1 |
42.6 CNY | 支承角钢 | 铝 | 用于传感器M18, 用于固定限位M18 | 30 x 40 x 40 mm | ||
BAM00C9BES 12,0-KB-3 |
83.33 CNY | 夹紧块 | PA 6 | 用于传感器Ø12 mm, 用于传感器M12 | 40 x 18 x 30 mm | ||
BAM00F2BES 18,0-BS-1 |
70.65 CNY | 固定卡箍 | PA 6 | 用于传感器Ø18 mm和M18, 用于Ø18 mm读/写头 | 36 x 12 x 26 mm | ||
BAM00HUBES 30,0-KB-3-F |
187.5 CNY | 带固定限位的夹紧块 | PA 6 | 用于传感器Ø30 mm, 用于传感器M30 | 54 x 36 x 30 mm | ||
BAM0098BES 05,0-KB-3 |
72.45 CNY | 夹紧块 | PA 6 | 用于传感器Ø5 mm, 用于传感器M05 | 16 x 12 x 20 mm | ||
BAM009EBES 06,5-KB-3 |
72.45 CNY | 夹紧块 | PA 6 | 用于传感器Ø6.5 mm | 16 x 12 x 20 mm | ||
BAM00A7BES 08,0-KB-4-F |
153.08 CNY | 夹紧块 | 铝 阳极化 | 用于传感器Ø8 mm, 用于传感器M08 | 30 x 12 x 28 mm |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。