智能3D相机
3D机器视觉
可用于:
2 系列
低系统成本,快速的调试和应用中的高度灵活性是智能化3D相机rc_visard产品系列的承诺。
rc_visard通过相机上集成的处理器和应用程序专有的软件模块,提供独立的3D图像处理,从而可以特别方便地作为3D传感器使用。经过处理的3D信息 (如提取点) 将由 rc_visard直接发送至机器人应用程序。
既能通过基于网页的用户界面进行配置,也还可以与电脑连接,以对数据进行进一步处理。通过GigE Vision接口,可以基于相机数据创建自己的3D应用。
这些相机型号最多可纪录120万个3D数据点,并根据分辨率,最高达到25 Hz的刷新速率。它集成了不同的机器人接口,以便实现机器人和相机之间的通信。
特点
- 用于机器人应用的智能3D相机
- 直观的用户界面,操作简单
- 通过可选的软件模块和GigE Vision接口实现高灵活性
- 通过板载处理和特定应用的软件模块降低系统成本
2 系列
系列 | Color scheme | Focal length | Software Module | 接口 | 防护等级 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|
3D RV0 160 |
color, monochrome | 4 mm, 6 mm | ItemPick, BoxPick, SilhouetteMatch, SLAM, EKIBridge | TCP/UDP, LAN (千兆以太网), GigE Vision 2.0 | IP54 | |
3D RV0 65 |
color, monochrome | 4 mm | ItemPick, BoxPick, SilhouetteMatch, SLAM, EKIBridge | TCP/UDP, LAN (千兆以太网), GigE Vision 2.0 | IP54 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。