- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 总电流US,传感器
- 4.0 A
- 总电流UA,执行器
- 9.0 A
- 数字输出端
- 8x PNP
- 接口
- IO-Link 1.0
- 接口插槽
- 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
- 尺寸
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- 环境温度
- -5...70 °C
- 防护等级
- IP67
- 外壳材料
- 锌, 压铸
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02