- 功能
- IO-Link信号传输
- 型号形式
- 双向
- 传输距离
- 0...5 mm
- 组件
- 远程端
- 接口
- IO-Link 1.1
- 接口
- 插接器, M12x1-母头, 5-针
- 输出电压
- 24 VDC
- 输出额定电流
- 500 mA
- 输出电流,最大
- 5 A / 0.05 ms
- 外壳材料
- PBTP
- 尺寸
- 40 x 40 x 62 mm
- 环境温度
- -5...65 °C
- 防护等级
- IP67
- 传输率
- COM2 (38.4 kBaud)
- 附加循环时间
- 设备 + 2.0 ms
- 过程数据输入
- 0~32字节
- 过程数据输出
- 0~32字节
- SIO模式
- 是
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01