推荐配件
- 接口1
- M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码
- 接口2
- M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码
- 电缆
- PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用
- 导线数量
- 4
- 电缆温度,固定敷设
- -50...90 °C
- 电缆温度,柔性敷设
- -25...90 °C
- 工作电压Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- 额定电流 (40 °C)
- 4.0 A
- 防护等级
- IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K
- 许可/一致性
-
CE
cULus
WEEE
技术文件
-
数据表
-
废弃处理
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-18
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11