登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

BOD002T

BOD 6K-RAI02-02

带塑料外壳和 LED 红光的窄距离传感器,用于冲洗

Special characteristics
Washdown
型号系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
接口
IO-Link-Device 1.1.3
模拟,电压 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/自动检测 常开触点/常闭触点(NO/NC)
功能原理
光电距离传感器
您对产品有任何疑问吗?
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
Special characteristics
Washdown
型号系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
接口
IO-Link-Device 1.1.3
模拟,电压 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/自动检测 常开触点/常闭触点(NO/NC)
功能原理
光电距离传感器
功能原理,光学
三角测量
辐射特性
发散
光线类型
LED,红光
光斑大小
8 x 8 mm 在80 mm处
作用范围
20~80 mm
重复精度
0.4 mm
分辨率
≤ 0.12 mm
接口
电缆,2 m,PVC
外壳材料
ABS
工作电压Ub
13~30 VDC
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
分类
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续