登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
已取消

BCS0075

BCS M18TTI2-NSC15G-AT02

电容式液位传感器

尺寸
Ø 18 x 73 mm
型号系列
M18
安装
不齐平
接口
电缆,2.00 m,PTFE
开关输出端
NPN常开触点 (NO)
您对产品有任何疑问吗?

数量表

联系请求
主要特征
尺寸
Ø 18 x 73 mm
型号系列
M18
安装
不齐平
接口
电缆,2.00 m,PTFE
开关输出端
NPN常开触点 (NO)
开关频率
100 Hz
灵敏度
开关距离可校准
外壳材料
PTFE
感应面,材料
PTFE
环境温度
-30...70 °C
工作电压Ub
10~35 VDC
许可/一致性
CE
cULus
EAC
WEEE
防护等级
IP67
分类
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续