登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

坚固的磁致伸缩线性位置测量系统

订购代码:

BTL7 -HB- Series - Analog Voltage

联系请求

接口
模拟,电压
测量长度
25~7620 mm
重复精度
± 10 µm
线性偏差
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
工作电压Ub
10~30 VDC
环境温度
-40...85 °C
机械规格
M18螺纹固定件
外壳材料
不锈钢 (1.4305)
防护等级
IP68/IP69K
许可/一致性
l = K, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = F, FA: CE + UKCA + WEEE
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

强制性附件

电缆保护软管

机械保护

适用于杆式结构的位置指示器

适配器

辅助调节装置/ 工具

显示屏