仅支持 CAD 模型下载
QuickScan 手持式读码器
坠落防护
≥ 18次坠落
1.5 m,在混凝土上
1.5 m,在混凝土上
条形码
UPC/EAN/JAN (A,E,13,8) UPC/EAN/JAN (包括P2 /P5) UPC/EAN/JAN (包括;ISBN / Bookland & ISSN) UPC/EAN Coupons Code 39 (包括full ASCII) Code 39 Trioptic Code39 CIP (法国制药) LOGMARS (Code 39 w/ 标准校验数字启用) Danish PPT Code32 (意大利制药条码39) Code 128 Code 128 ISBT Interleaved 2 of5 Standard 2 of 5 Interleaved 2 of 5 CIP (HR) Industrial 2 of 5 Discrete 2 of 5 Datalogic 2 of 5 (中国邮政编码/Chinese 2 of 5) IATA 2 of 5 Air cargo code Code 11 Codabar Codabar (NW7) ABC Codabar Code 93 MSI PZN Plessey Anker Plessey Follet 2 of 5 GS1 DataBarOmnidirectional GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Truncated DATABAR Expanded Coupon
二维码
Aztec码
中国Sensible码
二维码
MaxiCode
Micro QR码
QR码
中国Sensible码
二维码
MaxiCode
Micro QR码
QR码
堆叠码
PDF417
Micro PDF417
Macro PDF
GS1 DataBar Stacked
GS1 DataBar Expanded Stacked
GS1 DataBar Stacked Omnidir
GS1 DataBar Composites
Micro PDF417
Macro PDF
GS1 DataBar Stacked
GS1 DataBar Expanded Stacked
GS1 DataBar Stacked Omnidir
GS1 DataBar Composites
读取距离
数据矩阵:18 cm,在15 mil时
数据矩阵:13 cm,在10 mil时
PDF 417:21 cm,在10 mil时
EAN:35 cm,在13 mil时
代码39:40 cm,在20 mil时
代码39:15 cm,在5 mil时
数据矩阵:13 cm,在10 mil时
PDF 417:21 cm,在10 mil时
EAN:35 cm,在13 mil时
代码39:40 cm,在20 mil时
代码39:15 cm,在5 mil时
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
替代产品
已停产
|
建议的替代方案
|
|
![]() |
![]() |
|
BVS001WBVS HS-QC-SDR-MA-01-013,560.93 CNY |
FHW02EKQD2590-BK1,293.75 CNY |
|
坠落防护 |
≥ 18次坠落 1.5 m,在混凝土上 |
- |
---|---|---|
条形码 | UPC/EAN/JAN (A,E,13,8) UPC/EAN/JAN (包括P2 /P5) UPC/EAN/JAN (包括;ISBN / Bookland & ISSN) UPC/EAN Coupons Code 39 (包括full ASCII) Code 39 Trioptic Code39 CIP (法国制药) LOGMARS (Code 39 w/ 标准校验数字启用) Danish PPT Code32 (意大利制药条码39) Code 128 Code 128 ISBT Interleaved 2 of5 Standard 2 of 5 Interleaved 2 of 5 CIP (HR) Industrial 2 of 5 Discrete 2 of 5 Datalogic 2 of 5 (中国邮政编码/Chinese 2 of 5) IATA 2 of 5 Air cargo code Code 11 Codabar Codabar (NW7) ABC Codabar Code 93 MSI PZN Plessey Anker Plessey Follet 2 of 5 GS1 DataBarOmnidirectional GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Truncated DATABAR Expanded Coupon |
Auto discriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes |
二维码 |
Aztec码 中国Sensible码 二维码 MaxiCode Micro QR码 QR码 |
Aztec码 中国汉信密码 二维码 MaxiCode Micro QR码 QR码 DotCode |
堆叠码 |
PDF417 Micro PDF417 Macro PDF GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Expanded Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidir GS1 DataBar Composites |
EAN/JAN Composites GS1 DataBar Composites GS1 DataBar Expanded Stacked GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidir Macro PDF Micro PDF417 PDF417 UPC A/E Composites |
读取距离 |
数据矩阵:18 cm,在15 mil时 数据矩阵:13 cm,在10 mil时 PDF 417:21 cm,在10 mil时 EAN:35 cm,在13 mil时 代码39:40 cm,在20 mil时 代码39:15 cm,在5 mil时 |
max. 500 mm |
光线类型,照明 | LED 红光 | - |
接口 | RS232/USB | RS232/USB |
防护等级 | IP42 | - |

仅支持 CAD 模型下载