登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

BVS001U

BVS HS-PC-HDW-MA-01

PowerScan 手持式读码器

坠落防护
≥ 50次坠落
2.0 m,在混凝土上
条形码
GS1 Databar linear codes UPC/EAN (A;E;13;8) UPC/EAN with P2/ P5 Addons UPC/EAN Coupons ISBN Code128 EAN128 ISBT128 Code39 Code39 Full ASCII Code39 CIP Code 32 Codabar Interleaved 2 of 5 IATA Industrial 2 of 5 Standard 2 of 5 Code11 MSI Plessey Code 93 Follet 2/5
二维码
Aztec码
中国Sensible码
二维码
MaxiCode
Micro QR码
QR码
堆叠码
Micro PDF417
GS1 DataBar Composites
Macro PDF
GS1 DataBar Stacked
GS1 DataBar Expanded Stacked
GS1 DataBar Stacked Omnidir
PDF417
读取距离
代码39:2~6 cm,在2.5 mil时
代码39:3~110 cm,在40 mil时
数据矩阵:2~6 cm,在4 mil时
数据矩阵:2~20 cm,在10 mil时
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?

数量表

联系请求
主要特征
坠落防护
≥ 50次坠落
2.0 m,在混凝土上
条形码
GS1 Databar linear codes UPC/EAN (A;E;13;8) UPC/EAN with P2/ P5 Addons UPC/EAN Coupons ISBN Code128 EAN128 ISBT128 Code39 Code39 Full ASCII Code39 CIP Code 32 Codabar Interleaved 2 of 5 IATA Industrial 2 of 5 Standard 2 of 5 Code11 MSI Plessey Code 93 Follet 2/5
二维码
Aztec码
中国Sensible码
二维码
MaxiCode
Micro QR码
QR码
堆叠码
Micro PDF417
GS1 DataBar Composites
Macro PDF
GS1 DataBar Stacked
GS1 DataBar Expanded Stacked
GS1 DataBar Stacked Omnidir
PDF417
读取距离
代码39:2~6 cm,在2.5 mil时
代码39:3~110 cm,在40 mil时
数据矩阵:2~6 cm,在4 mil时
数据矩阵:2~20 cm,在10 mil时
光线类型,照明
LED 白光
接口
RS232/USB
防护等级
IP65
分类
ECLASS 10.1
27-28-01-01
ECLASS 11.0
27-28-01-01
ECLASS 12.0
27-28-01-01
ECLASS 13.0
27-28-01-01
ECLASS 14.0
27-28-01-01
ECLASS 5.1.4
27-28-01-01
ECLASS 6.2
27-28-01-01
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 8.1
27-28-01-01
eCl@ss 9.0
27-28-01-01
eCl@ss 9.1
27-28-01-01
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续