仅支持 CAD 模型下载
视觉传感器BVS E标准型
传感器类型,视觉
CMOS黑白图像传感器
图像分辨率
0.3 MP (640 x 480像素)
帧速率
3~15 Hz
作用范围
50~1000 mm
视野
16 x 12 mm ~ 320 x 240 mm
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
替代产品
已停产
|
建议的替代方案
|
|
![]() |
![]() |
|
BVS0012BVS OI-3-103-E12,755.78 CNY |
BVS01ZEBVS VS-M1280CF1-L3-00011,643.75 CNY |
|
传感器类型,视觉 | CMOS黑白图像传感器 | - |
---|---|---|
图像分辨率 | 0.3 MP (640 x 480像素) | 1.2 MP(1280 x 960像素) |
帧速率 | 3~15 Hz | - |
作用范围 | 50~1000 mm | - |
视野 | 16 x 12 mm ~ 320 x 240 mm | 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm |
焦距 | 12.0 mm | 9.6 mm |
光线类型 | 红外线型 | - |
外壳材料 |
铝, 压铸, 已上漆 ABS |
- |
尺寸 | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
开关输出端 | 3x PNP常开触点 (NO) | - |
接口 | 以太网10/100 Base T | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
接口1 | M12x1-插头, 8-针, A-编码 | - |
接口2 | M12x1-插头, 4-针, D-编码 | - |
工作电压Ub | 22~26 VDC | - |
环境温度 | -10...55 °C | - |
许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
防护等级 | IP54 | IP67 |

仅支持 CAD 模型下载