仅支持 CAD 模型下载
视觉传感器BVS E增强型
图像分辨率
0.3 MP (640 x 480像素)
焦距
8.0 mm
作用范围
50~1000 mm
视野
24 x 18 mm ~ 480 x 360 mm
接口
以太网10/100 Base T
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
替代产品
已停产
|
建议的替代方案
|
|
![]() |
![]() |
|
BVS000FBVS OI-3-091-E14,662.50 CNY |
BVS01ZCBVS VS-M1280BF1-L3-00011,643.75 CNY |
|
图像分辨率 | 0.3 MP (640 x 480像素) | 1.2 MP(1280 x 960像素) |
---|---|---|
焦距 | 8.0 mm | 9.6 mm |
作用范围 | 50~1000 mm | - |
视野 | 24 x 18 mm ~ 480 x 360 mm | 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm |
接口 | 以太网10/100 Base T | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
尺寸 | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
防护等级 | IP54 | IP67 |
许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |

仅支持 CAD 模型下载