登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

BSP00W7

BSP M750-ZT004-A06A1A-S4-006

模拟压力传感器

测量范围
0 bar...750 mbar
精度
±0.18 % FSO BFSL
过载压力
5 bar
爆裂压力
7.5 bar
工作电压Ub
8~32 VDC
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?

数量表

联系请求
主要特征
测量范围
0 bar...750 mbar
精度
±0.18 % FSO BFSL
过载压力
5 bar
爆裂压力
7.5 bar
工作电压Ub
8~32 VDC
模拟输出端
模拟,电流4~20 mA
接口
插接器,M12x1公头,4针
过程连接
1x 1/2"三角夹
过程接口材料
不锈钢 (1.4404)
密封环材料
无,焊接
外壳材料
不锈钢 (1.4404)
介质温度
-10...125 °C
环境温度
-25...85 °C
防护等级
IP69K
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 14.0
27-27-49-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 8.1
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续