仅支持 CAD 模型下载
齐平安装式压力传感器
测量范围
-1...2 bar
精度
±0.5 % FSO BFSL
过载压力
10 bar
爆裂压力
15.00 bar
工作电压Ub
18~36 VDC
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
已停产
|
建议的替代方案
|
|
![]() |
![]() |
|
BSP0062BSP V002-IV003-A02A0B-S4- |
BSP00ZHBSP V002-IV009-P00S2B-S43,841.65 CNY |
|
测量范围 | -1...2 bar | -1...2 bar |
---|---|---|
精度 | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
过载压力 | 10 bar | 10 bar |
爆裂压力 | 15.00 bar | 15 bar |
工作电压Ub | 18~36 VDC | 18~30 VDC |
模拟输出端 | 模拟,电流4~20 mA | 模拟,电压/模拟,可转换电流,4~20 mA/0~10 V |
开关输出端 | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) | 2x PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC),可转换 |
接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
过程连接 | G 1/2" (DIN 3852) 前端齐平 | G 1/2" (DIN 3852) 前端齐平 |
过程接口材料 | 不锈钢 (1.4404) | 不锈钢 (1.4404) |
密封环材料 | FKM | FKM |
外壳材料 |
不锈钢 (1.4301) PA 6.6 |
不锈钢 (1.4301) PE, 高密度聚乙烯 |
介质温度 | -40...125 °C | -40...125 °C |
环境温度 | -40...85 °C | -40...85 °C |
防护等级 | IP67 | IP67, 已拧紧螺栓的状态 |
许可/一致性 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载