登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

BSI000C

BSI R65K0-XA-MYS030-S115

立方型,带一个或两个测量轴

测量原理
基于MEMS的测量系统
测量轴
2
测量范围
-30~30°
工作电压Ub
12~30 VDC
接口
2x模拟,电压0~10V
您对产品有任何疑问吗?

数量表

联系请求
主要特征
测量原理
基于MEMS的测量系统
测量轴
2
测量范围
-30~30°
工作电压Ub
12~30 VDC
接口
2x模拟,电压0~10V
分辨率
≤ 0.01 °
精度
±0.12°
接口
插接器,M12x1
外壳材料
塑料
环境温度
-40...80 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
附加文本
可在水平线±5°的范围内对中
分类
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 14.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续