参考图片 下载 3D 模型 放大 BPI009R BPI 4M4A4P-2K-B0-KPX70-050 添加到产品比较 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 被动式分配器 接口插槽 4x M12x1-母头, 4-针 工作电压显示 LED绿色 开关功能显示 LED黄色 (4x) 信号类型 PNP 电缆 PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用 显示所有主要功能 产品变体 3.00 m, PUR 5.00 m, PUR 10.00 m, PUR 15.00 m, PUR 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 更多产品信息 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型