登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

BOW001H

BOW A-0808-NS-C-S49

带动态输出的框架式光屏障,用于控制高空坠物

型号系列
A
尺寸
18 x 130 x 140 mm
活动窗口 (PL x AL)
80 × 80 mm
接口
NPN (动态) 常开触点 (NO)
功能原理
动态光学框
您对产品有任何疑问吗?

数量表

联系请求
主要特征
型号系列
A
尺寸
18 x 130 x 140 mm
活动窗口 (PL x AL)
80 × 80 mm
接口
NPN (动态) 常开触点 (NO)
功能原理
动态光学框
功能原理,光学
对射型传感器
辐射特性
发散
光线类型
红外线型
接口
插接器,M8x1公头,3针
外壳材料
铝, 阳极化,黑色
感应面,材料
PMMA
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-27-09-11
ECLASS 11.0
27-27-09-11
ECLASS 12.0
27-27-09-11
ECLASS 13.0
27-27-09-11
ECLASS 14.0
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ECLASS 6.2
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002721
ETIM 8.0
EC002721
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-11
eCl@ss 9.0
27-27-09-11
eCl@ss 9.1
27-27-09-11
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续