参考图片 下载 3D 模型 放大 BOW001A BOW A-0408-PS-C-S49 添加到产品比较 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 带动态输出的框架式光屏障,用于控制高空坠物 型号系列 A 尺寸 18 x 90 x 140 mm 活动窗口 (PL x AL) 40 × 80 mm 接口 PNP (动态) 常开触点 (NO) 功能原理 动态光学框 显示所有主要功能 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 更多产品信息 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型