登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

BOS021M

BOS R01E-PS-KR20-02

用于冲洗的不同光线类型的立方体逆反射传感器

Special characteristics
Washdown
型号系列
R01E
尺寸
20 x 32 x 9 mm
接口
PNP 常开触点 (NO)
功能原理
光电传感器
您对产品有任何疑问吗?

数量表

联系请求
主要特征
Special characteristics
Washdown
型号系列
R01E
尺寸
20 x 32 x 9 mm
接口
PNP 常开触点 (NO)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
镜面反射型传感器
辐射特性
发散
光线类型
LED,红光
光斑大小
Ø 3.0 mm 光射出
作用范围
1 m
接口
电缆,2.00 m,PUR
外壳材料
不锈钢 (1.4404)
感应面,材料
PA
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续