登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
已取消

BNS055F

BNS 813-100-D-69

带强制断开功能的机械式单个限位开关

外壳材料
铝, 阳极化
开关位置数
1x顶部
规格
带强制断开功能
作用原理
1. 开关位置: 机械
持续电流
1. 开关位置: 5 A
您对产品有任何疑问吗?

数量表

联系请求
主要特征
外壳材料
铝, 阳极化
开关位置数
1x顶部
规格
带强制断开功能
作用原理
1. 开关位置: 机械
持续电流
1. 开关位置: 5 A
测量工作电压Ue
1. 开关位置: 250 V AC
起步方向
纵向,平行于螺栓连接面
起步速度
1. 开关位置: 20 m/min
连接方式
1. 开关位置: 钎焊连接
环境温度
-5...85 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 12.0
27-27-06-01
ECLASS 13.0
27-27-06-01
ECLASS 14.0
27-27-06-01
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-01
eCl@ss 9.0
27-27-06-01
eCl@ss 9.1
27-27-06-01
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续