参考图片 BNS04H4 BNS 813-X759-FE-60-186 添加到产品比较 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 单个位置:专用 外壳材料 铝, 阳极化 开关位置数 1x E顶部 规格 安全性DIN EN 60204-1 作用原理 1. 开关位置: 机械 持续电流 1. 开关位置: 4 A 显示所有主要功能 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 更多产品信息 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型