参考图片 已取消 BNS02TZ BNS 813-X540-D08-L12-100-22-08 添加到产品比较 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 多个位置:专用 外壳材料 铝, 阳极化 开关位置数 8x滚动轴承 规格 安全性DIN EN 60204-1 作用原理 1-8. 开关位置: 机械 持续电流 1-8. 开关位置: 6 A 显示所有主要功能 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 更多产品信息 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型