参考图片 已取消 BNS02KH BNS 813-B03-R12-61-A-55-0650 添加到产品比较 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 带安全开关点位的机械式组合限位开关 尺寸 79 x 48 x 73 mm 外壳材料 铝, 阳极化 开关位置数 3x滚子 规格 安全性DIN EN 60204-1 作用原理 1-3. 开关位置: 机械 显示所有主要功能 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 更多产品信息 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型