产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BMP0011

BMP 01-EL1PP21A-0192-00-P02-S75

磁敏位置系统

测量范围
192 mm
尺寸
17.5 x 9.6 x 202 mm
模拟输出端
模拟,电压/模拟,可转换电流,0~10 V/4~20 mA
接口
IO-Link 1.1
分辨率
≤ 1 µm (IO-Link),12位 (模拟)
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
测量范围
192 mm
尺寸
17.5 x 9.6 x 202 mm
模拟输出端
模拟,电压/模拟,可转换电流,0~10 V/4~20 mA
接口
IO-Link 1.1
分辨率
≤ 1 µm (IO-Link),12位 (模拟)
重复精度
100 µm
线性偏差,典型
±250 µm
工作电压Ub
15~30 VDC
接口
电缆及插接器, M8x1-插头, 4-针, 2 m, PUR
外壳材料
PA 12
铝
环境温度
-25...85 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续