登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
已取消

BML095Y

BML SF2-I211-GZZZ-ZZZ5-KA05

增量式距离测量系统

尺寸
12 x 13.1 x 35 mm
接口
电缆,5 m,PUR
外壳材料
接口
模拟量sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
读取距离
0.01...1.5 mm
您对产品有任何疑问吗?

数量表

联系请求
主要特征
尺寸
12 x 13.1 x 35 mm
接口
电缆,5 m,PUR
外壳材料
接口
模拟量sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
读取距离
0.01...1.5 mm
基准信号
单个或固定周期
工作电压Ub
4.75~5.25 VDC
环境温度
-20...80 °C
防护等级
IP67
运行方向
与测量头同向
许可/一致性
安全
CE
UKCA
cURus
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续