参考图片 下载 3D 模型 放大 已取消 BML08F2 BML SL1-ALZ1-B0ZZ-ABA1-S284 添加到产品比较 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 绝对距离测量系统 尺寸 16 x 18.6 x 54 mm 接口 插接器,M12x1公头,12针 外壳材料 压铸锌, 镀镍, 镀铬 接口 BiSS-C;模拟量sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) 测量范围 8190 mm 显示所有主要功能 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 更多产品信息 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型