登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
不久不再提供

BMF00K0

BMF 203K-H-NO-C-A2-PU-02

用于 C 型插槽和多个开关点(示教功能)

槽形
C形槽
尺寸
20 x 2.9 x 3.6 mm
功能原理
磁场传感器
电缆
PUR, 2 m
应用
气动缸,带C形槽。尺寸参见产品视图中的草图。
您对产品有任何疑问吗?

数量表

联系请求
主要特征
槽形
C形槽
尺寸
20 x 2.9 x 3.6 mm
功能原理
磁场传感器
电缆
PUR, 2 m
应用
气动缸,带C形槽。尺寸参见产品视图中的草图。
紧固
从上方插入C形槽
示教功能
2个开关点
外壳材料
PA 12
开关输出端
NPN常闭触点 (NC)
工作电压Ub
10~30 VDC
环境温度
-25...80 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续