替代产品
不久不再提供
|
另类
|
|
![]() |
![]() |
|
BMF00JFBMF 203K-H-PS-C-A2-PU-02687.45 CNY |
BMF00K8BMF 203K-H-PI-C-A8-PU-02847.65 CNY |
|
槽形 | C形槽 | C形槽 |
---|---|---|
尺寸 | 20 x 2.9 x 3.6 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm |
功能原理 | 磁场传感器 | 磁场传感器 |
电缆 | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
应用 | 气动缸,带C形槽。尺寸参见产品视图中的草图。 | 气动缸,带C形槽。尺寸参见产品视图中的草图。 |
紧固 | 从上方插入C形槽 | 从上方插入C形槽 |
示教功能 | 2个开关点 | 8个开关点 |
外壳材料 | PA 12 | PA 12 |
开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
开关频率 | 15 Hz | - |
工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
环境温度 | -25...80 °C | -25...80 °C |
防护等级 | IP67 | IP67 |
许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |

仅支持 CAD 模型下载