替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BMF00E6BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-02596.85 CNY |
BMF00LJBMF 235K-PS-C-2A-SA2-S4-01446.55 CNY |
BMF00CLBMF 235K-PS-C-2A-SA2-S4-00,5396.68 CNY |
|
槽形 | T形槽 | T形槽 | T形槽 |
---|---|---|---|
尺寸 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
功能原理 | 磁场传感器 | 磁场传感器 | 磁场传感器 |
接口 | M12x1-公头, 4-针, A-编码 | M12x1-公头, 4-针, A-编码 | M12x1-公头, 4-针, A-编码 |
电缆 | PUR, 2 m | PUR, 1 m | PUR, 0.5 m |
外壳材料 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
开关频率 | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
环境温度 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |

仅支持 CAD 模型下载