产品
产品搜索器
联系与支持
购物车
登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品搜索器
网站
下载
下载

BIS015M

高频读/写头和天线 (13.56 MHz)

订购代码:

BIS VM-330-401-S4

正在加载...

中止

推荐的后续产品

BIS01FC

BIS VM-330-401-S4-SA3

产品组别
HF (13.56 MHz)
尺寸
Ø 12 x 65 mm
安装
无金属 (缓冲区)
金属上
金属齐平
天线形状
圆形
支持的数据载体类型
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
接口
公头, 4-针
外壳材料
黄铜, 螺母,黄铜加白青铜, 涂层
环境温度
0...70 °C
防护等级IEC 60529
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
FCC (Radio)
IC RSS-210
cULus
EAC
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • 测量数据

  • End of Life Announcement

  • MTTF证书

产品文档
  • Installation/Assembly/Configuration manual

    GRUNDLAGEN RFID (德语)
    BASICS RFID (英语)
  • 一致性声明

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (CE) (所有语言)
    UK-Konformitätserklärung / UK Declaration of Conformity (UKCA) (所有语言)
  • 操作说明

    BIS VM-330-.01-S4 (德语, 英语)
  • 证书

    UL E227256-D1003-1-A3-C0-UL G21M99 (英语)
    FCC_2AGZY-BFIDM20 E18M99 (英语)
    IC_20739-BFIDM20 E18M99 (英语, 法语)
  • 附件

    SAFETY INSTRUCTIONS (德语, 英语, 法语, 意大利语, 日语, 葡萄牙语, 西班牙语, 匈牙利语, 波兰语, 中文)
技术图纸
  • 产品视图

    PDF下载
没有推荐的附件。
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
[email protected] 4.1
27-28-04-01
[email protected] 5.1.3
27-28-04-01
[email protected] 6.0
27-28-04-01
[email protected] 8.1
27-28-04-01
[email protected] 9.0
27-28-04-01
[email protected] 9.1
27-28-04-01