参考图片 下载 3D 模型 放大 BIS00NP BIS L-380-22/BU-PU1-00,15 添加到产品比较 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 LF范围(125 kHz)的数据耦合器 导线长度L 0.15 m 天线形状 圆形 安装 无金属 (缓冲区) 存储温度 -20...85 °C 环境温度 0...70 °C 显示所有主要功能 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 更多产品信息 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型