参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
耐高压电感式传感器
尺寸
51 x 23.16 mm
开关输出端
PNP
开关频率
10 Hz
接口
M12x1, 4-针
工作电压Ub
10~30 VDC
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
其他备选方案
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S295/0.912"-S4 | BES 516-300-S358/1.250"-S4 | BES IKVS-025.23-G-S4 | BES IKVS-010.23-G-S4 | |
|
-
挂牌价
|
3,478.48 CNY
挂牌价
|
2,085.04 CNY
挂牌价
|
2,085.04 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 51 x 23.16 mm | Ø 12.7 mm x 1.25 ″ | 60 x 35 x 20 mm | 60 x 35 x 20 mm |
|---|---|---|---|---|
| 开关输出端 | PNP | PNP/NPN常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 10 Hz | 30 Hz | 16 Hz | 16 Hz |
| 接口 | M12x1, 4-针 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| 结构 | - | Ø 12.7 mm | 方形 | 方形 |
| 安装 | - | 齐平 | - | - |
| 作用范围 | - | 2 mm | - | - |
| 外壳材料 | - |
锌 铝 |
塑料 | 塑料 |
| 感应面材料 | - | 热固塑料 | 塑料 | 塑料 |
| 环境温度 | - | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 最大抗压强度 | - | 206 bar | - | - |
| 防护等级 | - | IP67 | IP65 | IP65 |
| 通道宽度,dw | - | - | 25.1 mm | 10.1 mm |
| 目标尺寸,最小 | - | - | 滚珠D = 4 mm | 滚珠D = 2 mm |
| 功能原理 | - | - | 环形电感式传感器 | 环形电感式传感器 |
仅支持 CAD 模型下载