替代产品
可用的
|
另类
|
|
![]() |
![]() |
|
BGL0066BGL 5M-001-VC-00,05-Z1699.60 CNY |
BGL006TBGL 5M-001-VC-00,20-S75153.98 CNY |
|
尺寸 | 13.4 x 14.5 x 20.6 mm | 13.4 x 14.6 x 20.6 mm |
---|---|---|
叉头宽度 | 5 mm | 5 mm |
接口 |
NPN 常闭触点 (NC) NPN 常开触点 (NO) |
NPN 常闭触点 (NC) NPN 常开触点 (NO) |
功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 |
功能原理,光学 | 对射型传感器 | 对射型传感器 |
光线类型 | LED infrared 红外线型 | LED infrared 红外线型 |
接口 | 插接器, PVC | 插接器, PVC |
外壳材料 | PBT | PBT |
感应面,材料 | PMMA | PMMA |
工作电压Ub | 5...24 VDC | 5...24 VDC |
许可/一致性 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |

仅支持 CAD 模型下载