登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

BFS000H

BFS 30M-USS-L03-OD12

颜色传感器

型号系列
30M
尺寸
Ø 30 x 118 mm
接口
RS232
7x PNP/NPN 常开触点 (NO)
输入功能
触发器
功能原理
颜色传感器
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
型号系列
30M
尺寸
Ø 30 x 118 mm
接口
RS232
7x PNP/NPN 常开触点 (NO)
输入功能
触发器
功能原理
颜色传感器
功能原理,光学
漫反射型传感器,固定焦距
辐射特性
对焦
光线类型
白光
光斑大小
Ø 8 mm 在50 mm处
作用范围
30~100 mm
接口
插接器,M16x1
外壳材料
黄铜, 镀镍
感应面,材料
玻璃
工作电压Ub
12~30 VDC
许可/一致性
CE
cETLus
EAC
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 12.0
27-27-09-07
ECLASS 13.0
27-27-09-07
ECLASS 14.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
ETIM 8.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 8.1
27-27-09-07
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续