替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BFO00FNBFO D22-XB-LB-EAK-15-SA1-051,552.50 CNY |
BFO00FPBFO D22-XB-LB-EAK-15-SA1-01922.88 CNY |
BFO00H4BFO D22-XB-LB-EAK-15-SA1-0,5927.38 CNY |
|
规格 | M6,同轴光学镜片 | M6,同轴光学镜片 | M6,同轴光学镜片 |
---|---|---|---|
使用 | 用于纤维基础装置BFB | 用于纤维基础装置BFB | 用于纤维基础装置BFB |
基准基础设备 | BFS 33M-GSS-.. | BFS 33M-GSS-.. | BFS 33M-GSS-.. |
纤维型材料 | PMMA | PMMA | PMMA |
导线长度L | 5 m | 1 m | 0.5 m |
护套材料 | PE | PE | PE |
作用范围 | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
环境温度 | -55...70 °C | -55...70 °C | -55...70 °C |
材料 | 不锈钢 (1.4305) | 不锈钢 (1.4305) | 不锈钢 (1.4305) |
感应面,纤维 |
Ø 0.25 mm (16x) Ø 1.0 mm |
Ø 0.25 mm (16x) Ø 1.0 mm |
Ø 1.0 mm Ø 0.25 mm (16x) |
感应面,纤维布置 | 环绕单根纤维 | 环绕单根纤维 | 环绕单根纤维 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |

仅支持 CAD 模型下载