替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BES060HBES M08MG-USC20B-BP00,2-GS04-U03436.50 CNY |
BES001ZBES M08MG-GSC20B-BP00,3-GS04405.75 CNY |
BES0324BES M08MG-GSC20B-BP00,3-GS04-1011,063.20 CNY |
|
尺寸 | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
---|---|---|---|
结构 | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
作用范围 | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
开关输出端 | 无极性 常开触点 (NO) | 极性常开触点 (NO) | 极性常开触点 (NO) |
开关频率 | 1500 Hz | 1500 Hz | 1500 Hz |
外壳材料 | 黄铜, 不含镍涂层 | 黄铜, 不含镍涂层 | 黄铜, 不含镍涂层 |
感应面,材料 | PBT | PBT | 陶瓷涂层 |
接口 | 电缆及插接器,M12x1公头,4针,0.20 m,PUR | 电缆及插接器,M12x1公头,4针,0.30 m,PUR | 电缆及插接器,M12x1公头,4针,0.30 m,PUR |
工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~36 VDC | 10~30 VDC |
环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
许可/一致性 |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载