参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
特殊型号
尺寸
Ø 12.7 mm x 2.062 ″
结构
Ø 12.7 mm
安装
齐平
作用范围
2 mm
开关输出端
常开触点 (NO)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-200-S8/2.062"-S5 | BES 516-200-S8/1.500"-S5 | BES 516-200-S8/1.250"-S5 | |
|
3,478.48 CNY
挂牌价
|
3,478.48 CNY
挂牌价
|
3,478.48 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 12.7 mm x 2.062 ″ | Ø 12.7 mm x 1.5 ″ | Ø 12.7 mm x 1.25 ″ |
|---|---|---|---|
| 结构 | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm |
| 安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| 开关输出端 | 常开触点 (NO) | 常开触点 (NO) | 常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 20 Hz | 20 Hz | 20 Hz |
| 外壳材料 |
锌 铝 |
锌 铝 |
锌 铝 |
| 感应面材料 | 热固塑料 | 热固塑料 | 热固塑料 |
| 接口 | 插接器, 7/8"-16 UN-插头, 3-针 | 插接器, 7/8"-16 UN-插头, 3-针 | 插接器, 7/8"-16 UN-插头, 3-针 |
| 工作电压Ub | 20~250 VDC/20~250 VAC | 20~250 VDC/20~250 VAC | 20~250 VDC/20~250 VAC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 最大抗压强度 | 206 bar | 206 bar | 206 bar |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
仅支持 CAD 模型下载