参考图片 下载 3D 模型 放大 BES05M4 BES M18EG2-PSC50B-BV02-EXF 添加到产品比较 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 用于潜在爆炸性气体环境的圆柱形设计 尺寸 Ø 18 x 57 mm 结构 M18x1 安装 齐平 作用范围 5 mm 开关输出端 PNP常开触点 (NO) 显示所有主要功能 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 更多产品信息 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型