登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
已取消

BES0579

BES M30MN-PFC10B-S04G-D11

电感式安全传感器

性能等级
d
安全类别 (EN ISO 13849-1)
2
SIL (IEC 61508)
2
SIL CL (EN 62061)
2
最大反应时间
1 ms
您对产品有任何疑问吗?
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
性能等级
d
安全类别 (EN ISO 13849-1)
2
SIL (IEC 61508)
2
SIL CL (EN 62061)
2
最大反应时间
1 ms
许可/一致性
CE
cULus
安全
EAC
WEEE
起步方向
与感应面成任意角度
安全开关距离Sao
10 mm
安全关闭距离Sar
15 mm
接口
M12x1-公头, 4-针, A-编码
开关输出端
PNP OSSD;PNP常闭触点 (NC)
安装
齐平
尺寸
Ø 30 x 70 mm
环境温度
-25...70 °C, for service life ≤ 10 years 10…40 °C, for service life ≤ 20 years
防护等级
IP67
外壳材料
黄铜, 白青铜
分类
ECLASS 10.1
27-27-24-01
ECLASS 11.0
27-27-24-01
ECLASS 12.0
27-27-41-01
ECLASS 13.0
27-27-41-01
ECLASS 14.0
27-27-41-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-01
ECLASS 6.2
27-27-24-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 8.1
27-27-24-01
eCl@ss 9.0
27-27-24-01
eCl@ss 9.1
27-27-24-01
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续