参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
32 x 20 x 8 mm
结构
32x20x8
安装
齐平
作用范围
7 mm
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
产品变体
电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.20 m,PUR
电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.30 m,PUR
电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.50 m,PUR
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BES R01ZC-PSC70B-BP00.5-GS49 | BES R01ZC-PSC70B-BP00.3-GS49 | BES R01ZC-PSC70B-BP00.2-GS49 | |
|
903.68 CNY
挂牌价
|
898.96 CNY
挂牌价
|
898.96 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| 结构 | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 150 Hz | 150 Hz | 150 Hz |
| 外壳材料 | 锌, 压铸 | 锌, 压铸 | 锌, 压铸 |
| 感应面材料 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| 接口 | 电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.50 m,PUR | 电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.30 m,PUR | 电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.20 m,PUR |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| 功能原理 | 电感式传感器 | 电感式传感器 | 电感式传感器 |
仅支持 CAD 模型下载