参考图片 下载 3D 模型 放大 已取消 BES019H BES 516-3031-S4-C 添加到产品比较 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 电感式接近开关 尺寸 Ø 18 x 83 mm 结构 M18x1 安装 不齐平 作用范围 8 mm 开关输出端 NPN常闭触点 (NC) 显示所有主要功能 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 更多产品信息 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型