替代产品
已停产
|
另类
|
|
![]() |
![]() |
|
BCS0075BCS M18TTI2-NSC15G-AT02- |
BCS0076BCS M18TTI2-NOC15G-AT021,233.45 CNY |
|
尺寸 | Ø 18 x 73 mm | Ø 18 x 73 mm |
---|---|---|
型号系列 | M18 | M18 |
安装 | 不齐平 | 不齐平 |
接口 | 电缆,2.00 m,PTFE | 电缆,2.00 m,PTFE |
开关输出端 | NPN常开触点 (NO) | NPN常闭触点 (NC) |
开关频率 | 100 Hz | 100 Hz |
灵敏度 | 开关距离可校准 | 开关距离可校准 |
外壳材料 | PTFE | PTFE |
感应面,材料 | PTFE | PTFE |
环境温度 | -30...70 °C | -30...70 °C |
工作电压Ub | 10~35 VDC | 10~35 VDC |
许可/一致性 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
防护等级 | IP67 | IP67 |

仅支持 CAD 模型下载