产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BCC0MML

BCC M414-M414-3S-383-PX04A5-150

电力电缆

接口1
M12x1-插口, 直头, 4-针, S-编码
接口2
M12x1-插头, 直头, 4-针, S-编码
电缆
PUR 黑色, 15 m, 牵引链适用
导线数量
4
电缆温度,固定敷设
-40...85 °C
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口1
M12x1-插口, 直头, 4-针, S-编码
接口2
M12x1-插头, 直头, 4-针, S-编码
电缆
PUR 黑色, 15 m, 牵引链适用
导线数量
4
电缆温度,固定敷设
-40...85 °C
电缆温度,柔性敷设
-20...85 °C
工作电压Ub
630 VAC
额定电流 (40 °C)
16 A UL/12 A cUL
防护等级
IP65、IP67
电缆护套,颜色
黑色