参考图片 下载 3D 模型 放大 BCC0LZ3 BCC M415-A315-3A0-312-PX0534-003 添加到产品比较 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 双头连接电缆 接口1 M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 接口2 7/8"-插头, 直头, 5-针 电缆 PUR 黑色, 0.3 m, 牵引链适用 导线数量 5 电缆温度,固定敷设 -50...90 °C 显示所有主要功能 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 更多产品信息 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型