参考图片
仅支持 CAD 模型下载
I
PIN 1:黄色
PIN 2:灰色
PIN 3:桃红
PIN 4:红色
PIN 5:绿色
PIN 6:蓝色
PIN 7:棕色
PIN 8:白色
PIN 1:黄色
PIN 2:灰色
PIN 3:桃红
PIN 4:红色
PIN 5:绿色
PIN 6:蓝色
PIN 7:棕色
PIN 8:白色
II
PIN 1:黄色
PIN 2:灰色
PIN 3:桃红
PIN 4:红色
PIN 5:绿色
PIN 6:蓝色
PIN 7:棕色
PIN 8:白色
PIN 1:黄色
PIN 2:灰色
PIN 3:桃红
PIN 4:红色
PIN 5:绿色
PIN 6:蓝色
PIN 7:棕色
PIN 8:白色
仅支持 CAD 模型下载
用于 BTL 产品的电缆
接口1
M12x1-插口, 弯头, 8-针, A-编码
接口2
M12x1-插头, 直头, 8-针, A-编码
电缆
PUR 屏蔽 黑色, 2 m, 牵引链适用
导线数量
8
电缆温度,固定敷设
-40...90 °C
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M428-M418-3A-349-PS0825-020 | BCC M428-M418-3A-351-PS0825-020 | BCC M428-M428-3A-351-PS0825-020 | |
|
626.56 CNY
挂牌价
|
604.96 CNY
挂牌价
|
604.96 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | M12x1-插口, 弯头, 8-针, A-编码 | M12x1-插口, 弯头, 8-针, A-编码 | M12x1-插口, 弯头, 8-针, A-编码 |
|---|---|---|---|
| 接口2 | M12x1-插头, 直头, 8-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 8-针, A-编码 | M12x1-插头, 弯头, 8-针, A-编码 |
| 电缆 | PUR 屏蔽 黑色, 2 m, 牵引链适用 | PUR 屏蔽 黑色, 2 m, 牵引链适用 | PUR 屏蔽 黑色, 2 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 8 | 8 | 8 |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 工作电压Ub | 30 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| 防护等级 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| 电缆护套,颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 许可/一致性 |
CE WEEE UKCA cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
仅支持 CAD 模型下载