参考图片
仅支持 CAD 模型下载
PIN 1:棕色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
PIN 5:灰色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
PIN 5:灰色
仅支持 CAD 模型下载
单头线缆
接口
M12x1母头,弯头,5针,A编码
电缆
PVC 屏蔽 灰色, 15 m
导线数量
5
导线截面
0.34 mm²
电缆温度,固定敷设
-40...105 °C
产品变体
5.00 m, PVC, M12x1, 插口
10.00 m, PVC, M12x1, 插口
15.00 m, PVC, M12x1, 插口
20.00 m, PVC, M12x1, 插口
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载