参考图片
仅支持 CAD 模型下载
I,II
PIN 1:黄色
PIN 2:白色
PIN 3:橙色
PIN 4:蓝色
PIN 1:黄色
PIN 2:白色
PIN 3:橙色
PIN 4:蓝色
仅支持 CAD 模型下载
以太网/Profinet 电缆
接口1
M12x1-插头, 弯头, 4-针, D-编码
接口2
M12x1-插头, 弯头, 4-针, D-编码
接口
Profinet
电缆
PUR 屏蔽 绿色, 5 m, 牵引链适用
电缆,提示
Profinet Type C,CAT 5E,符合IEC 61156-6
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M424-M424-6D-331-PS54N2-050 | BCC M414-M424-6D-331-PS54N2-050 | BCC S4B4-S4B4-6D-331-PS54N2-050-C009 | |
|
528.48 CNY
挂牌价
|
528.48 CNY
挂牌价
|
716.72 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | M12x1-插头, 弯头, 4-针, D-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码 |
|---|---|---|---|
| 接口2 | M12x1-插头, 弯头, 4-针, D-编码 | M12x1-插头, 弯头, 4-针, D-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码 |
| 接口 | Profinet | Profinet | Profinet |
| 电缆 | PUR 屏蔽 绿色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 屏蔽 绿色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 屏蔽 绿色, 5 m, 牵引链适用 |
| 电缆,提示 | Profinet Type C,CAT 5E,符合IEC 61156-6 | Profinet Type C,CAT 5E,符合IEC 61156-6 | Profinet Type C,CAT 5E,符合IEC 61156-6 |
| 导线数量 | 4 | 4 | 4 |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| 工作电压Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| 额定电流 (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| 防护等级 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67,IP69K/IP67,IP69K |
| 电缆护套,颜色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 |
| 许可/一致性 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
仅支持 CAD 模型下载