仅支持 CAD 模型下载
双头连接电缆
接口1
M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码
接口2
M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码
电缆
FEP 耐焊接火花 黑色, 5 m
导线数量
4
电缆温度,固定敷设
-100...200 °C
产品变体
0.30 m, FEP, M12x1, 插口
0.60 m, FEP, M12x1, 插口
1.00 m, FEP, M12x1, 插口
1.50 m, FEP, M12x1, 插口
2.00 m, FEP, M12x1, 插口
2.00 m, FEP, M12x1, 插口
3.00 m, FEP, M12x1, 插口
4.00 m, FEP, M12x1, 插口
5.00 m, FEP, M12x1, 插口
5.00 m, FEP, M12x1, 插口
您对产品有任何疑问吗?
替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC0HY2BCC W415-W414-3A-304-TW0434-050-C0442,073.38 CNY |
BCC0EJ9BCC W415-W414-3A-304-TW0434-050666.60 CNY |
BCC0HH0BCC W415-W414-3A-650-TW0434-050724.73 CNY |
|
接口1 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 |
---|---|---|---|
接口2 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 |
电缆 | FEP 耐焊接火花 黑色, 5 m | FEP 耐焊接火花 黑色, 5 m | FEP 耐焊接火花 黑色, 5 m |
导线数量 | 4 | 4 | 4 |
电缆温度,固定敷设 | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
工作电压Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
防护等级 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载